chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q40AW3FF400Q4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q40AW3FF400Q4
Order ID nr. 3036802
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
400
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
Relay output
Protection class
IP69
Special features
Tvätt
Switching element function
Light operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
400
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 594,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40AW3FF400Q4
Totalt för artikeln
2 594,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert