chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q456EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
Q456EQ
Order ID nr. 3036732
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
60000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 451,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q456EQ
Totalt för artikeln
1 451,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert