chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q45BB6D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q45BB6D
Order ID nr. 3036558
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
87,6 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
450
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
behåll/skjut upp
Switching frequency (kHz)
0.25
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
450
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 153,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BB6D
Totalt för artikeln
2 153,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert