chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
T18AW3D
Order ID nr. 3034922
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 650,00 kr
Totalt för artikeln
1 650,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T18AW3D
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
300
Operating mode
Diffuse
Output function
Relay output
Protection class
IP67, IP69
Setting option
Potentiometer
Special features
Inkapslad, Kemikalieresistent, Tvätt
Switching element function
Light operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
300
Begär offert