chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SM30SRLB W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
SM30SRLB W/30
Order ID nr. 3034753
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
102 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Max. range (mm)
150000
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
150000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
5 578,00 kr
Totalt för artikeln
5 578,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30SRLB W/30
Begär offert