chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S18AW3DLQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
S18AW3DLQ
Order ID nr. 3034524
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
78,7 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
300
Operating mode
Diffuse
Output function
Relay output
Protection class
IP67, IP69
Special features
Tvätt
Switching element function
Light operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
300
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 406,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18AW3DLQ
Totalt för artikeln
1 406,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert