chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30SN6FF600Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
T30SN6FF600Q
Order ID nr. 3034348
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm x 40 mm x 64 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
600
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
NPN
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
600
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 815,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30SN6FF600Q
Totalt för artikeln
1 815,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert