chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q85BB62DL-B | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q85BB62DL-B
Order ID nr. 3034261
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-25
Design
Rectangular
Dimensions
85 mm x 65 mm x 25 mm
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
1000
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching frequency (kHz)
0.25
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
1000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 372,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q85BB62DL-B
Totalt för artikeln
2 372,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert