chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
T30SN6FF200 W/30
Order ID nr. 3033929
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 253,00 kr
Totalt för artikeln
2 253,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30SN6FF200 W/30
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
200
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
NPN
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
200