chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q40RW3FF200 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q40RW3FF200
Order ID nr. 3033382
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
46 mm x 40,1 mm x 69,8 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
200
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
Relay output
Protection class
IP67
Special features
Encapsulated
Switching element function
Dark operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40RW3FF200
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 516,00 kr
Totalt för artikeln
2 516,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert