chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
S30AW3RQ1
Order ID nr. 3033380
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
89,4 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Max. range (mm)
60000
Output function
Relay output
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Light operation
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3RQ1
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 808,00 kr
Totalt för artikeln
1 808,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert