chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
S306EQ
Order ID nr. 3033376
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 070,00 kr
Totalt för artikeln
1 070,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S306EQ
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
77,5 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
60000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Wavelength (nm)
950
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000