chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
S18SP6FF100 W/30
Order ID nr. 3032956
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
65 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
100
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67, IP69
Special features
Tvätt
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18SP6FF100 W/30
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 444,00 kr
Totalt för artikeln
2 444,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert