chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
T30AW3FF600
Order ID nr. 3032492
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 160,00 kr
Totalt för artikeln
2 160,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30AW3FF600
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
600
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
Relay output
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Light operation
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
600
Begär offert