chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q40SP6FF200 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q40SP6FF200
Order ID nr. 3032364
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular
Dimensions
46 mm x 40,1 mm x 69,8 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
200
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67
Special features
Inkapslad
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 112,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40SP6FF200
Totalt för artikeln
2 112,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert