chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
Q25AW3RQ1
Order ID nr. 3031972
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular
Dimensions
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Max. range (mm)
20000
Output function
Relay output
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Kemikalieresistent, Tvätt
Switching element function
Light operation
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q25AW3RQ1
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 601,00 kr
Totalt för artikeln
1 601,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert