chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q25SP6FF50 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q25SP6FF50
Order ID nr. 3031930
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular
Dimensions
30 mm x 25 mm x 50,2 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
50
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Kemikalieresistent
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
50
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 089,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q25SP6FF50
Totalt för artikeln
2 089,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert