chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q256E | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
Q256E
Order ID nr. 3031926
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular
Dimensions
30 mm x 25 mm x 50,2 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
20000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP69
Special features
Inkapslad, Kemikalieresistent, Tvätt
Wavelength (nm)
950
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
20000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 002,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q256E
Totalt för artikeln
1 002,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert