chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S186E/W30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
S186E/W30
Order ID nr. 3030679
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
20000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67, IP69
Special features
Tvätt
Wavelength (nm)
950
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
20000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
839,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S186E/W30
Totalt för artikeln
839,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert