chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
SM2A312C
Order ID nr. 3030645
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 753,00 kr
Totalt för artikeln
2 753,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312C
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Electrical connection
Cable
Focal distance (mm)
16
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
16
Operating mode
Convergent
Output function
Relay output
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
Relay output
Max. range (mm)
16