chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S18SN6D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
S18SN6D
Order ID nr. 3029407
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
59,2 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
100
Operating mode
Diffuse
Output function
NPN
Protection class
IP67, IP69
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Connection programmable
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
NPN
Max. range (mm)
100
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
923,00 kr
Totalt för artikeln
923,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18SN6D
Begär offert