chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QMH26VPAF200Q7 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge med justerbar bakgrundsdämpning
QMH26VPAF200Q7
Order ID nr. 3028809
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-30
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
20,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Housing surface
Grey
Light type
Red
Max. range (mm)
200
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP69
Setting option
Screw Adjustment
Special features
Kemikalieresistent, Resistent mot kemikalier, Tvätt
Switching element function
Complementary contact
Switching frequency (kHz)
2
Wavelength (nm)
660
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 627,00 kr
Totalt för artikeln
4 627,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QMH26VPAF200Q7
Begär offert