chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fotoelektriska givare Givare för konvergent läge
SM312C
Order ID nr. 3028302
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 271,00 kr
Totalt för artikeln
2 271,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312C
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Electrical connection
Cable
Focal distance (mm)
16
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
16
Operating mode
Convergent
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
16
Begär offert