chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SM312DBZQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
SM312DBZQD
Order ID nr. 3026914
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
300
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Inkapslad
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
300
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 148,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312DBZQD
Totalt för artikeln
2 148,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert