chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SM31RPDQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
SM31RPDQD
Order ID nr. 3026890
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Max. range (mm)
300
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Detektion av tydliga objekt, Inkapslad
Wavelength (nm)
650
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
300
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 504,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM31RPDQD
Totalt för artikeln
2 504,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert