chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SM312W W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
SM312W W/30'
Order ID nr. 3026417
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Dimensions
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
130
Operating mode
Divergent
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Encapsulated
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
130
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 501,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312W W/30'
Totalt för artikeln
2 501,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert