chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS30EQ-12656 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
QS30EQ-12656
Order ID nr. 3012656
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
35 mm x 22 mm x 57 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
60000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
875
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Max. range (mm)
60000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 371,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30EQ-12656
Totalt för artikeln
1 371,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert