chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VP6AFF200Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Givare för diffust läge med justerbar förgrundsdämpning
QS18VP6AFF200Q5
Order ID nr. 3011474
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
200
Operating mode
Foreground suppression, adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Mechanical Screw
Switching element function
Wavelength (nm)
630
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 824,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6AFF200Q5
Totalt för artikeln
1 824,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert