chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VN6AFF200Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge med justerbar bakgrundsdämpning
QS18VN6AFF200Q5
Order ID nr. 3011469
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
200
Operating mode
Foreground suppression, adjustable
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Mechanical Screw
Switching element function
Wavelength (nm)
630
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
200
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 779,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6AFF200Q5
Totalt för artikeln
1 779,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert