chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LX6RSR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Växla ljus skärm
LX6RSR
Order ID nr. 3002677
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Grey
Max. range (mm)
200
Optical resolution (mm)
5.6
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP65
Scan field (mm)
143
Nyckelfunktioner
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
200
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
5 556,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LX6RSR
Totalt för artikeln
5 556,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert