chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LTX3050M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor Analog
LTX3050M-F10-LI0-X3-H1151
Order ID nr. 100050972
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Protection class
IP68
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
22 007,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX3050M-F10-LI0-X3-H1151
Totalt för artikeln
22 007,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert