chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-10000-120-9D16B-C
Order ID nr. 100049466
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
24 838,00 kr
Totalt för artikeln
24 838,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP69K
Design
Draw Wire
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminum/plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Potentiometer
Operating voltage
DC
Nyckelfunktioner
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Cable
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-10000-120-9D16B-C