chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Draw-wire sensor Incremental
DW3000-75-10-2B1000-H1481
Order ID nr. 100003044
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
8 651,00 kr
Totalt för artikeln
8 651,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW3000-75-10-2B1000-H1481
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
3000
Output function
Push-Pull/HTL
Output type
Incremental
Resolution incremental (ppr)
4000
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
3000
Output function
Push-Pull/HTL
Begär offert