chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Nivågivare Med analog utgång och 2 × kopplingsutgångar
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151
Order ID nr. 100001852
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Approvals
UL
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Design
With display
Display
Digital display
Electrical connection
Connector
Function
Level detection,
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Materials (contact with media)
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Media temperature max. (°C)
100
Media temperature min. (°C)
-20
Operating voltage
DC
Output function
PNP/NPN, analog output
Probe length (mm)
300
Protection class
IP67
Switching element function
Nyckelfunktioner
Communication protocol
IO-Link
Output function
PNP/NPN, analog output
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 803,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151
Totalt för artikeln
5 803,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert