chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
NI1.5-KS26-2AD4X2-0.3-RS4.4T/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiv givare Övervakningsutrustning för skiftnycklar
NI1.5-KS26-2AD4X2-0.3-RS4.4T/S34
Order ID nr. 4430117
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cable color
Gray
Cable length (m)
0.3
Connector type
Dimensions
26 mm x 15 mm x 25 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PP GR-20
Operating voltage
DC
Output function
2-wire
Protection class
IP67
Quality active face
PP GR-20
Rated switching distance (mm)
1.5
Special features
Resistent mot magnetfält
Switching frequency (kHz)
0.25
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
1.5
I lager
Varugrupp
E1
Listpris
1 881,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI1.5-KS26-2AD4X2-0.3-RS4.4T/S34
Totalt för artikeln
1 881,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert