chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
NI4-DSU26-2ADZ30X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Induktiv givare Dubbelgivare för roterande ställdon
NI4-DSU26-2ADZ30X2
Order ID nr. 4290005
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cable length (m)
2
Dimensions
68 mm x 60 mm x 35,4 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Housing surface
Yellow
Operating voltage
AC/DC
Output function
2-wire
Protection class
IP67
Quality active face
PP-GF30
Rated switching distance (mm)
4
Switching frequency (kHz)
0.02
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4
I lager
Varugrupp
E1
Listpris
2 112,00 kr
Totalt för artikeln
2 112,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-DSU26-2ADZ30X2
Begär offert