chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
8EA-005-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Induktiv givare Övervakningsutrustning för skiftnycklar
8EA-005-2
Order ID nr. 1650026
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cable color
Gray
Cable length (m)
0.21
Connector type
Dimensions
26 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Protection class
IP67
Quality active face
PP GR-20
Rated switching distance (mm)
1
Special features
Resistent mot magnetfält
Switching frequency (kHz)
0.03
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
1
I lager
Varugrupp
E1
Listpris
1 862,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
8EA-005-2
Totalt för artikeln
1 862,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert