chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/200MS/S989 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiv givare Detektering av små och snabba rörstyrda delar
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/200MS/S989
Order ID nr. 1646804
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-10
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
80 mm x 17 mm x 12 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Protection class
IP68
Rated switching distance (mm)
20
Special features
Faktor 1, Resistent mot magnetfält, Sn +, uprox+
Switching frequency (kHz)
0.003
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
20
I lager
Varugrupp
E2
Listpris
2 178,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/200MS/S989
Totalt för artikeln
2 178,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert