chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
B2N45H-QR20-2LUX3LD-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lutningsmätare Med analoga utgångar för fordonets elsystem
B2N45H-QR20-2LUX3LD-H1151
Order ID nr. 100055197
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Measuring principle
Acceleration
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
Protection class
IP68, IP69K
Special features
för fordonselektriska system, typgodkännande E1
Nyckelfunktioner
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
2 340,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B2N45H-QR20-2LUX3LD-H1151
Totalt för artikeln
2 340,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert