chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
B2NF85H-QR20-2LI2X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamisk lutningsmätare Med analoga utgångar
B2NF85H-QR20-2LI2X3-H1151
Order ID nr. 100031519
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Measuring principle
Combination of gyroscopes and accelerometers
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
Protection class
IP68, IP69K
Nyckelfunktioner
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
4 140,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B2NF85H-QR20-2LI2X3-H1151
Totalt för artikeln
4 140,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert