chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamisk lutningsmätare Med kopplingsutgångar
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Order ID nr. 100026931
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Measuring principle
Combination of gyroscopes and accelerometers
Number of measuring axes
1
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Nyckelfunktioner
Number of measuring axes
1
Output function
PNP/NPN
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
4 140,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Totalt för artikeln
4 140,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert