chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FMX-IM-2UPLI63X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processor-enhet För anslutning av FCS/FCI:s produktserie av exflödesgivare (NAEX)
FMX-IM-2UPLI63X
Order ID nr. 7525105
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Approvals
cULus
Communication protocol
HART
Dimensions
110 mm x 27 mm x 89 mm
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Operating voltage
DC
Output function
Analog output
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Communication protocol
HART
Output function
Analog output
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
6 648,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FMX-IM-2UPLI63X
Totalt för artikeln
6 648,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert