chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FM-IM-3UP63X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processor-enhet För anslutning av flödesgivare i produktserierna FCS och FCI
FM-IM-3UP63X
Order ID nr. 7525100
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application area
Standard
Approvals
cULus
Communication protocol
IO-Link
Dimensions
110 mm x 27 mm x 89 mm
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FM-IM-3UP63X
Nyckelfunktioner
Communication protocol
IO-Link
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 349,00 kr
Totalt för artikeln
3 349,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert