chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-DN25A4-AP8X-H1141/L105/D107/D024 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-DN25A4-AP8X-H1141/L105/D107/D024
Order ID nr. 6872063
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Process connection
Receptacle
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Receptacle
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
16 019,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN25A4-AP8X-H1141/L105/D107/D024
Totalt för artikeln
16 019,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert