chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Order ID nr. 6872062
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
38 385,00 kr
Totalt för artikeln
38 385,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Tekniska data
Downloads
Approvals
ATEX, CE, GOST, UKCA
Cable color
Blue
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Hastelloy C22 (2.4602)
Media temperature max. (°C)
60
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Receptacle
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Receptacle