chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Order ID nr. 6872053
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
6 732,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Tekniska data
Downloads
Application area
High temperature
Approvals
ATEX, CE, GOST, UKCA
Cable color
Blue
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Media temperature max. (°C)
120
Media temperature min. (°C)
10
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Totalt för artikeln
6 732,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert