chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-DN80A4-NAEX0/L200/D154 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-DN80A4-NAEX0/L200/D154
Order ID nr. 6872049
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Approvals
CE, UKCA, , ,
Cable color
Blue
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Media temperature max. (°C)
60
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Receptacle
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Receptacle
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
17 387,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN80A4-NAEX0/L200/D154
Totalt för artikeln
17 387,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert