chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-68A4-NA/D003
Order ID nr. 6872044
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
7 236,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-68A4-NA/D003
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
120
Media temperature min. (°C)
10
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Varivent
Protection class
IP68
Nyckelfunktioner
Process connection
Varivent
Totalt för artikeln
7 236,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert