chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-DN50A4-NAEX/L200 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-DN50A4-NAEX/L200
Order ID nr. 6872041
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Approvals
,
Cable color
Blue
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
85
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Receptacle
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Receptacle
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
15 491,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN50A4-NAEX/L200
Totalt för artikeln
15 491,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert