chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-64A4-AP8X-H1141/D014
Order ID nr. 6872034
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
12 455,00 kr
Totalt för artikeln
12 455,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-64A4-AP8X-H1141/D014
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Approvals
cULus
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
0
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
PNP
Begär offert